Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A
Cavo
PUR schermato nero, 2 m
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-25...80 °C
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
| BKS-S102-36-PU-02 | BCC M323-0000-10-036-PS0334-020 | BKS-S101-36-PU-02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
21,66 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR schermato nero, 2 m | PUR schermato nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 2 m |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.34 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -25...80 °C | -50...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità | CE |
CE WEEE |
CE |
| Temperatura cavo, posa flessibile | - | -25...80 °C | - |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | - |
È supportato solo il download del modello CAD