Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A
Cavo
PUR schermato nero, 10 m
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-25...80 °C
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
| BKS-S102-36-PU-10 | BCC M323-0000-10-036-PS0334-100 | BKS-S101-36-PU-10 | BCC M313-0000-10-036-PS0334-100 | |
|
-
Prezzo di listino
|
42,42 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
42,42 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|---|
| Cavo | PUR schermato nero, 10 m | PUR schermato nero, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 10 m | PUR schermato nero, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.34 mm² | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -25...80 °C | -50...80 °C | -25...80 °C | -50...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Omologazione / conformità | CE |
CE WEEE |
CE |
CE WEEE |
| Temperatura cavo, posa flessibile | - | -25...80 °C | - | -25...80 °C |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | - | 4.0 A |
| Grado di protezione | - | IP67 | - | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD