Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettore a cablare
Collegamento
Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A
Numero di contatti collegabili
3
Sezione di collegamento
0.14...0.5 mm²
Fissaggio trefoli
Morsettiere a vite
Diametro cavo D
3.5...5 mm
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
| BKS-S142-00 | BCC M333-0000-10-000-31X350-000 | BKS-S 81-00 | BKS-S149-00 | |
|
-
Prezzo di listino
|
14,77 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 4 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|---|
| Numero di contatti collegabili | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Sezione di collegamento | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.5 mm² | 0.25 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Fissaggio trefoli | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite | - | Morsettiere a vite |
| Diametro cavo D | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm | 5.00 mm | 3.5...5 mm |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Omologazione / conformità | EAC |
CE cULus WEEE |
EAC WEEE |
EAC WEEE |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | - | - |
È supportato solo il download del modello CAD