Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCC01KK

C04 CEL-00-VY-050M-8

Connettori sfrangiati

Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PVC giallo, 5 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
18 AWG
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
Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PVC giallo, 5 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
18 AWG
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Grado di protezione
IP68
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare