Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Connettore a cablare
Collegamento
Connettore M8x1, diritto, a 4 poli, con codifica A
Grado di protezione
IP67
Numero di contatti collegabili
4
Sezione di collegamento
0.14...0.34 mm²
Fissaggio trefoli
Tecnica IDC
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
| BKS-S218-RT14 | BCC M334-0000-20-000-13X450-000 | |
|
13,66 EUR
Prezzo di listino
|
12,70 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M8x1, diritto, a 4 poli, con codifica A | Connettore M8x1, diritto, a 4 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Numero di contatti collegabili | 4 | 4 |
| Sezione di collegamento | 0.14...0.34 mm² | 0.25...0.5 mm² |
| Fissaggio trefoli | Tecnica IDC | Tecnica IDC |
| Diametro cavo D | 2.5...5.4 mm | 2.5...5.2 mm |
| Tensione d'esercizio UB | 32 VDC / 32 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -25...80 °C |
| Omologazione / conformità |
cURus WEEE |
WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD