Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento
Connettore M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PVC grigio, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
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
| BCC M324-0000-20-003-VX8434-020 | BCC M314-0000-20-003-VX8434-020 | |
|
8,70 EUR
Prezzo di listino
|
8,70 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A | Connettore M8x1, diritto, a 4 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente |
| Cavo | PVC grigio, 2 m, adatto per catene portacavi | PVC grigio, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD