Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento 1
M8x1-Presa, ad angolo, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde / no
Indicatore di funzione
sì/no
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
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
| BCC M324-M314-30-606-VX8434-020 | BCC M324-M314-30-606-VX8434-030 | BCC M324-M314-30-304-VX8434-020 | |
|
20,02 EUR
Prezzo di listino
|
21,00 EUR
Prezzo di listino
|
15,42 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Presa, ad angolo, 4-poli, A-codificato | M8x1-Presa, ad angolo, 4-poli, A-codificato | M8x1-Presa, ad angolo, 4-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde / no | LED verde / no | - |
| Indicatore di funzione | sì/no | sì/no | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | LED giallo | - |
| Cavo | PVC grigio, 2 m, adatto per catene portacavi | PVC grigio, 3 m, adatto per catene portacavi | PVC grigio, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD