Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0317

BCC M425-0000-1A-001-PX0334-020

Cavi del sensore non schermati

Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
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
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...90 °C
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare