Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, ad angolo, 3-poli, A-codificato
Cavo
PUR nero, 0.6 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
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
| BCC M415-M423-3A-300-PX0334-006 | BCC M415-M423-3A-300-PX0334-003 | BCC M415-M413-3A-731-PX0334-006-C100 | |
|
13,03 EUR
Prezzo di listino
|
12,59 EUR
Prezzo di listino
|
16,31 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, ad angolo, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, ad angolo, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR nero, 0.6 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 0.3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 0.6 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD