Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0395

BCC M425-M423-3A-300-VX8334-030

Cavi del sensore non schermati

Collegamento 1
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, ad angolo, 3-poli, A-codificato
Cavo
PVC grigio, 3 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
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
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, ad angolo, 3-poli, A-codificato
Cavo
PVC grigio, 3 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
5...105 °C
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare