Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC03AR

BCC M425-M424-3A-304-PX0434-050

Cavi del sensore non schermati

Collegamento 1
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
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
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...90 °C
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare