Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC03JN

BCC M323-M413-3E-602-VX8334-050

Cavi del sensore non schermati

Collegamento 1
M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde / no
Indicatore di funzione
sì/no
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
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
M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde / no
Indicatore di funzione
sì/no
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
Cavo
PVC grigio, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
5...105 °C
Tensione d'esercizio UB
30 VDC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Guaina di protezione cavo, colore
grigio
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare