Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento 1
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Cavo
PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
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
| BCC M425-M313-3F-300-PX0334-030 | BCC W425-W313-3F-300-MW8334-030 | BCC M415-M313-3F-300-PX0334-030 | |
|
16,51 EUR
Prezzo di listino
|
43,86 EUR
Prezzo di listino
|
16,51 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 3 m | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP65/IP65 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD