Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento 1
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Connettore, ad angolo, 3-poli, A-codificato
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
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
| BCC M425-M323-3F-300-PX0334-050 | BCC M425-M323-3F-602-PX0334-050 | BCC M425-M313-3F-300-PX0334-050 | |
|
19,40 EUR
Prezzo di listino
|
24,00 EUR
Prezzo di listino
|
19,40 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M8x1-Connettore, ad angolo, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, ad angolo, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indicatore tensione d’esercizio | - | LED verde / no | - |
| Indicatore di funzione | - | sì/no | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | LED giallo | - |
È supportato solo il download del modello CAD