Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento 1
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde / no
Indicatore di funzione
sì/no
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
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
| BCC M425-M314-3F-606-PX0434-003 | BCC M425-M314-3F-304-PX0434-003 | BCC M415-M314-3F-304-PX0434-003 | |
|
18,55 EUR
Prezzo di listino
|
13,95 EUR
Prezzo di listino
|
13,95 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde / no | - | - |
| Indicatore di funzione | sì/no | - | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | - | - |
| Cavo | PUR nero, 0.3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 0.3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 0.3 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 0 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD