Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC03YP

BCC VB63-0000-10-055-PX0350-020

Cavi delle valvole

Collegamento
B, connettore valvola ind.180°, ad angolo, a 3 poli
Indicatore di funzione
LED giallo
Circuito di protezione
Diodo soppressore
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
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
B, connettore valvola ind.180°, ad angolo, a 3 poli
Indicatore di funzione
LED giallo
Circuito di protezione
Diodo soppressore
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.50 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
24 VDC / 24 VAC
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare