Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
B, connettore valvola ind.-0°, ad angolo, a 3 poli
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.50 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC VB43-0000-10-056-PX0350-050 | BCC VB43-0000-10-055-PX0350-050 | |
|
14,65 EUR
Prezzo di listino
|
15,79 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | B, connettore valvola ind.-0°, ad angolo, a 3 poli | B, connettore valvola ind.-0°, ad angolo, a 3 poli |
|---|---|---|
| Cavo | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Indicatore di funzione | - | LED giallo |
| Circuito di protezione | - | Diodo soppressore |
È supportato solo il download del modello CAD