Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
RJ45-Male, straight, 4-pin
Collegamento 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Interfaccia
Profinet
Cavo
PUR Shielded Green, 2.00 m, Drag chain compatible
Cavo, avvertenza
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Alternativa consigliata
BCC0JWZ
Prolunghe
BCC E834-E834-90-334-PS54N2-020
Disponibilità
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
| BCC E834-E834-90-334-PS54T2-020 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-020 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-015 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-010 | |
|
-
Prezzo di listino
|
74,08 EUR
Prezzo di listino
|
71,87 EUR
Prezzo di listino
|
69,65 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli |
|---|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli |
| Interfaccia | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cavo | PUR Shielded Green, 2.00 m, Drag chain compatible | PUR schermato verde, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato verde, 1.5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato verde, 1 m, adatto per catene portacavi |
| Cavo, avvertenza | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 125 VDC / 125 VAC | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD