Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Connettore a cablare
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A
Grado di protezione
IP67
Numero di contatti collegabili
8
Sezione di collegamento
0.14...0.34 mm²
Fissaggio trefoli
Tecnica IDC
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
| BCC M478-0000-1A-000-43X834-000 | BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | BCC M438-0000-1A-000-51X850-000 | |
|
57,49 EUR
Prezzo di listino
|
59,89 EUR
Prezzo di listino
|
23,11 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 8 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Numero di contatti collegabili | 8 | 8 | 8 |
| Sezione di collegamento | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Fissaggio trefoli | Tecnica IDC | Tecnica IDC | Morsettiere a vite |
| Diametro cavo D | 4...8 mm | 4...8 mm | 6...8 mm |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.75 A | 1.75 A | 2.0 A |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Omologazione / conformità | WEEE | WEEE |
CE cURus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD