Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: marrone
PIN 2: blu
PIN PE: verde/giallo
PIN 2: blu
PIN PE: verde/giallo
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi delle valvole
Collegamento
A, connettore valvola DIN -0°/180°, ad angolo, a 4 poli
Indicatore di funzione
LED giallo
Circuito di protezione
Diodo soppressore
Cavo
PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
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
| BCC VA04-0000-10-053-PX0350-100 | BCC VA04-0000-10-054-PX0350-100 | |
|
25,15 EUR
Prezzo di listino
|
22,44 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | A, connettore valvola DIN -0°/180°, ad angolo, a 4 poli | A, connettore valvola DIN -0°/180°, ad angolo, a 4 poli |
|---|---|---|
| Indicatore di funzione | LED giallo | - |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore | - |
| Cavo | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD