Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi delle valvole
Collegamento
A, connettore valvola DIN -0°/180°, ad angolo, a 4 poli
Indicatore di funzione
LED giallo
Circuito di protezione
Diodo soppressore
Cavo
PVC grigio, 10 m
Numero dei conduttori
3
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
| BCC VA04-0000-10-053-VX8350-100 | BCC VA04-0000-10-054-VX8350-100 | BCC VA04-0000-10-144-VX8350-100 | |
|
19,80 EUR
Prezzo di listino
|
17,09 EUR
Prezzo di listino
|
24,29 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | A, connettore valvola DIN -0°/180°, ad angolo, a 4 poli | A, connettore valvola DIN -0°/180°, ad angolo, a 4 poli | A, connettore valvola DIN -0°/180°, ad angolo, a 4 poli |
|---|---|---|---|
| Indicatore di funzione | LED giallo | - | LED giallo |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore | - |
Diodo soppressore diodo ad oscillazione libera |
| Cavo | PVC grigio, 10 m | PVC grigio, 10 m | PVC grigio, 10 m |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A | 6.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD