Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I
PIN 1: marrone
PIN 2: blu
PIN PE: verde/giallo
PIN 1: marrone
PIN 2: blu
PIN PE: verde/giallo
II
PIN 3: blu
PIN 4: marrone
PIN 5: verde/giallo
PIN 3: blu
PIN 4: marrone
PIN 5: verde/giallo
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi delle valvole
Collegamento 1
A, DIN 0°/180°-Connettore valvola, ad angolo, 4-poli
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Indicatore di funzione
LED giallo/no
Circuito di protezione
Diodo soppressore
Cavo
PUR nero, 1 m, adatto per catene portacavi
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
| BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-010 | BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-015 | BCC VA04-M413-3E-665-PX0350-015 | |
|
14,68 EUR
Prezzo di listino
|
15,57 EUR
Prezzo di listino
|
12,86 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | A, DIN 0°/180°-Connettore valvola, ad angolo, 4-poli | A, DIN 0°/180°-Connettore valvola, ad angolo, 4-poli | A, DIN 0°/180°-Connettore valvola, ad angolo, 4-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Indicatore di funzione | LED giallo/no | LED giallo/no | - |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore | Diodo soppressore | - |
| Cavo | PUR nero, 1 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 1.5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 1.5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD