Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento
Connettore M8x1, diritto, a 4 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PVC giallo, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
22 AWG
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
| BCC M314-0000-20-003-VX44T2-050 | BCC M324-0000-20-003-VX44T2-050 | |
|
11,66 EUR
Prezzo di listino
|
11,66 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M8x1, diritto, a 4 poli, con codifica A | Connettore M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente |
| Cavo | PVC giallo, 5 m, adatto per catene portacavi | PVC giallo, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | giallo | giallo |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD