Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Cavo
PVC giallo, 10 m, adatto per catene portacavi
Design del prodotto
2.00 m, PVC, M8x1, Presa
2.00 m, PVC, M8x1, Presa
5.00 m, PVC, M8x1, Presa
10.00 m, PVC, M8x1, Presa
10.00 m, PVC, M8x1, Presa
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
| BCC M323-0000-10-006-VX43T2-100 | BCC M323-0000-10-004-VX43T2-100 | BCC M323-0000-10-001-VX43T2-100 | |
|
19,15 EUR
Prezzo di listino
|
19,15 EUR
Prezzo di listino
|
14,55 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | LED verde | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | LED giallo | - |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | - |
| Cavo | PVC giallo, 10 m, adatto per catene portacavi | PVC giallo, 10 m, adatto per catene portacavi | PVC giallo, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD