Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde / no
Indicatore di funzione
sì/no
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
Alternativa consigliata
BCC03FP
Prolunghe
BCC M323-M413-3E-300-PX0334-010
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-M413-3E-603-EX43T2-010 | BCC M323-M413-3E-300-PX0334-010 | BCC M323-M413-3E-602-EX43T2-010 | BCC M323-M413-3E-602-EX43T2-015 | |
|
-
Prezzo di listino
|
13,61 EUR
Prezzo di listino
|
18,26 EUR
Prezzo di listino
|
19,01 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde / no | - | LED verde / no | LED verde / no |
| Indicatore di funzione | sì/no | - | sì/no | sì/no |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | - | LED giallo | LED giallo |
| Cavo | TPE giallo, 1 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 1 m, adatto per catene portacavi | TPE giallo, 1 m, adatto per catene portacavi | TPE giallo, 1.5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...105 °C | -50...90 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...105 °C | -25...90 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD