Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento 1
M8x1-Presa, ad angolo, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Cavo
PVC giallo, 0.3 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
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
| BCC M324-M414-3E-304-VX44T2-003 | BCC M324-M414-3E-304-VX44T2-006 | BCC M314-M414-3E-304-VX44T2-003 | |
|
13,74 EUR
Prezzo di listino
|
14,03 EUR
Prezzo di listino
|
13,74 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Presa, ad angolo, 4-poli, A-codificato | M8x1-Presa, ad angolo, 4-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | PVC giallo, 0.3 m | PVC giallo, 0.6 m | PVC giallo, 0.3 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD