Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
I
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 5: non assegnato
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 5: non assegnato
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde / no
Indicatore di funzione
sì/no
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
Design del prodotto
0.30 m, TPE, M12x1, Presa
0.60 m, TPE, M12x1, Presa
1.00 m, TPE, M12x1, Presa
1.50 m, TPE, M12x1, Presa
2.00 m, TPE, M12x1, Presa
3.00 m, TPE, M12x1, Presa
4.00 m, TPE, M12x1, Presa
5.00 m, TPE, M12x1, Presa
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
| BCC M415-M414-3A-607-EX44T2-020 | BCC M415-M414-3A-606-EX44T2-020 | BCC W415-W414-3A-650-NW44T2-020 | |
|
21,54 EUR
Prezzo di listino
|
21,54 EUR
Prezzo di listino
|
48,59 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde / no | LED verde / no | LED verde / no |
| Indicatore di funzione | sì/no | sì/no | sì/no |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | LED giallo | LED giallo |
| Cavo | TPE giallo, 2 m, adatto per catene portacavi | TPE giallo, 2 m, adatto per catene portacavi | TPE resistente alle scintille di saldatura giallo, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP65/IP65 |
| Guaina di protezione cavo, colore | giallo | giallo | giallo |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | - | - | LED bianco |
È supportato solo il download del modello CAD