Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Cavo
PVC giallo, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
22 AWG
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
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
| BCC M425-0000-1A-002-VX43T2-020 | BCC M425-0000-1A-001-VX43T2-020 | BCC M425-0000-1A-005-VX43T2-020 | |
|
7,27 EUR
Prezzo di listino
|
7,27 EUR
Prezzo di listino
|
11,27 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Cavo | PVC giallo, 2 m, adatto per catene portacavi | PVC giallo, 2 m, adatto per catene portacavi | PVC giallo, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indicatore tensione d’esercizio | - | - | LED verde |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | - | - | LED giallo |
| Uscita di commutazione | - | - | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
È supportato solo il download del modello CAD