Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PVC giallo, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
22 AWG
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
| BCC M425-0000-1A-003-VX44T2-050 | BCC M425-0000-1A-008-VX44T2-050 | BCC S425-0000-1A-003-VX44T2-050 | |
|
11,66 EUR
Prezzo di listino
|
16,26 EUR
Prezzo di listino
|
17,12 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente | antivalente |
| Cavo | PVC giallo, 5 m, adatto per catene portacavi | PVC giallo, 5 m, adatto per catene portacavi | PVC giallo, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | giallo | giallo | giallo |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Indicatore tensione d’esercizio | - | LED verde | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | LED giallo | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
È supportato solo il download del modello CAD