Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 2)
LED giallo
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Cavo
TPE giallo, 5 m, adatto per catene portacavi
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-005-EX43T2-050 | BCC M425-0000-1A-001-EX43T2-050 | BCC M425-0000-1A-004-EX43T2-050 | |
|
18,18 EUR
Prezzo di listino
|
13,58 EUR
Prezzo di listino
|
18,18 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | - | LED verde |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | LED giallo | - | - |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | - | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Cavo | TPE giallo, 5 m, adatto per catene portacavi | TPE giallo, 5 m, adatto per catene portacavi | TPE giallo, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | - | LED giallo |
È supportato solo il download del modello CAD