Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 2)
LED giallo
Uscita di commutazione
NPN normalmente chiuso (NC)
Cavo
TPE giallo, 2 m, adatto per catene portacavi
Design del prodotto
2.00 m, TPE, M12x1, Presa
5.00 m, TPE, M12x1, Presa
10.00 m, TPE, M12x1, Presa
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
| BCC M425-0000-1A-007-EX43T2-020 | BCC M425-0000-1A-001-EX43T2-020 | BCC M425-0000-1A-006-EX43T2-020 | |
|
13,68 EUR
Prezzo di listino
|
9,08 EUR
Prezzo di listino
|
13,68 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | - | LED verde |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | LED giallo | - | - |
| Uscita di commutazione | NPN normalmente chiuso (NC) | - | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Cavo | TPE giallo, 2 m, adatto per catene portacavi | TPE giallo, 2 m, adatto per catene portacavi | TPE giallo, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | - | LED giallo |
È supportato solo il download del modello CAD