Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC05UP

BCC M425-0000-1A-007-EX43T2-050

Connettori sfrangiati

Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 2)
LED giallo
Uscita di commutazione
NPN normalmente chiuso (NC)
Cavo
TPE giallo, 5 m, adatto per catene portacavi

Design del prodotto
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
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 2)
LED giallo
Uscita di commutazione
NPN normalmente chiuso (NC)
Cavo
TPE giallo, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
22 AWG
Temperatura cavo, posa fissa
-50...105 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...105 °C
Tensione d'esercizio UB
30 VDC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Guaina di protezione cavo, colore
giallo
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare