Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente
Cavo
PVC giallo, 10 m, adatto per catene portacavi
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-008-VX44T2-100 | BCC M425-0000-1A-009-VX44T2-100 | BCC S425-0000-1A-008-VX44T2-100 | |
|
21,20 EUR
Prezzo di listino
|
21,20 EUR
Prezzo di listino
|
26,66 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | LED verde | LED verde |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | LED giallo | LED giallo |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) antivalente | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente |
| Cavo | PVC giallo, 10 m, adatto per catene portacavi | PVC giallo, 10 m, adatto per catene portacavi | PVC giallo, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | giallo | giallo | giallo |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
È supportato solo il download del modello CAD