Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I
PIN 1: marrone
PIN 2: blu
PIN PE: verde/giallo
PIN 1: marrone
PIN 2: blu
PIN PE: verde/giallo
II
PIN 3: blu
PIN 4: marrone
PIN 5: verde/giallo
PIN 3: blu
PIN 4: marrone
PIN 5: verde/giallo
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi delle valvole
Collegamento 1
B, ind. 0°-Presa, ad angolo, 3-poli
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Indicatore di funzione
LED giallo/no
Circuito di protezione
Diodo soppressore
Cavo
PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi
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
| BCC VB43-M413-3E-666-PX0350-030 | BCC VB43-M413-3E-666-PX0350-050 | |
|
18,35 EUR
Prezzo di listino
|
21,91 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | B, ind. 0°-Presa, ad angolo, 3-poli | B, ind. 0°-Presa, ad angolo, 3-poli |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Indicatore di funzione | LED giallo/no | LED giallo/no |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore | Diodo soppressore |
| Cavo | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD