Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi delle valvole
Collegamento 1
B, ind. 0°-Presa, ad angolo, 3-poli
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Indicatore di funzione
LED giallo/no
Circuito di protezione
Diodo soppressore
Cavo
PVC grigio, 0.3 m
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
| BCC VB43-M413-3E-666-VX8350-003 | BCC VB43-M413-3E-666-VX8350-010 | |
|
13,38 EUR
Prezzo di listino
|
14,26 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | B, ind. 0°-Presa, ad angolo, 3-poli | B, ind. 0°-Presa, ad angolo, 3-poli |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Indicatore di funzione | LED giallo/no | LED giallo/no |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore | Diodo soppressore |
| Cavo | PVC grigio, 0.3 m | PVC grigio, 1 m |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD