Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC06EH

BCC VB63-M423-3E-667-VX8350-006

Prolunghe

Collegamento 1
B, ind. 180°-Presa, ad angolo, 3-poli
Collegamento 2
M12x1-Connettore, ad angolo, 3-poli, A-codificato
Cavo
PVC grigio, 0.6 m
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
B, ind. 180°-Presa, ad angolo, 3-poli
Collegamento 2
M12x1-Connettore, ad angolo, 3-poli, A-codificato
Cavo
PVC grigio, 0.6 m
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
5...105 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67/IP67, IP69K
Guaina di protezione cavo, colore
grigio
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare