Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC06FH

BCC E834-0000-20-000-53X4T2-000

Connettore a cablare

Collegamento
Connettore RJ45, diritto, a 4 poli
Numero di contatti collegabili
4
Sezione di collegamento
0.2...0.34 mm²
Fissaggio trefoli
Tecnica IDC
Diametro cavo D
4.5...9 mm
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
Connettore RJ45, diritto, a 4 poli
Numero di contatti collegabili
4
Sezione di collegamento
0.2...0.34 mm²
Fissaggio trefoli
Tecnica IDC
Diametro cavo D
4.5...9 mm
Tensione d'esercizio UB
125 VDC / 125 VAC
Corrente nominale (40 °C)
1.0 A
Grado di protezione
IP20
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Omologazione / conformità
CE
cURus
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002636
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare