Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di alimentazione
Collegamento
Connettore da 7/8", diritto, a 4 poli
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
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
| BCC A314-0000-20-003-PX04A5-100 | BCC A324-0000-20-003-PX04A5-100 | |
|
102,42 EUR
Prezzo di listino
|
102,42 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore da 7/8", diritto, a 4 poli | Connettore 7/8", ad angolo, a 4 poli |
|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente |
| Cavo | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD