Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
I
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di alimentazione
Collegamento 1
7/8"-Presa, diritto, 4-poli
Collegamento 2
7/8"-Connettore, diritto, 4-poli
Cavo
PUR nero, 0.6 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
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
| BCC A314-A314-30-304-PX04A5-006 | BCC A314-A314-30-304-PX04A5-006-C119 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-006 | |
|
40,93 EUR
Prezzo di listino
|
41,96 EUR
Prezzo di listino
|
39,77 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | 7/8"-Connettore, diritto, 4-poli | 7/8"-Connettore, diritto, 4-poli | 7/8"-Connettore, ad angolo, 4-poli |
| Cavo | PUR nero, 0.6 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 0.6 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 0.6 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD