Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: bianco
PIN 2: verde
PIN 3: giallo
PIN 4: grigio
PIN 5: marrone
PIN 6: rosa
PIN 7: blu
PIN 8: rosso
PIN 2: verde
PIN 3: giallo
PIN 4: grigio
PIN 5: marrone
PIN 6: rosa
PIN 7: blu
PIN 8: rosso
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A
Cavo
PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
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
| BCC M418-0000-1A-044-PX0825-100 | BCC M418-0000-1A-045-PX0825-100 | BCC M418-0000-1A-069-PX0825-100 | |
|
50,23 EUR
Prezzo di listino
|
53,78 EUR
Prezzo di listino
|
50,23 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...85 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP68 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD