Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 8 poli, con codifica A
Cavo
PVC grigio, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
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
| BCC M418-0000-2A-044-VX8825-100 | BCC M428-0000-2A-044-VX8825-100 | |
|
36,96 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M12x1, diritto, a 8 poli, con codifica A | Connettore M12x1, ad angolo, a 8 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Cavo | PVC grigio, 10 m, adatto per catene portacavi | PVC grigio, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD