Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC06KN

BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-020

Cavi per prodotti BPI

Collegamento
Presa M23x1, diritta, a 12 poli
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
11
Sezione dei conduttori
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
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
Presa M23x1, diritta, a 12 poli
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
11
Sezione dei conduttori
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominale (40 °C)
8.0 A
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare