Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per prodotti BPI
Collegamento
Presa M23x1, ad angolo, a 12 poli
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
11
Sezione dei conduttori
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
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
| BCC M62C-0000-10-065-PX0BP4-050 | BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-050 | |
|
99,08 EUR
Prezzo di listino
|
99,08 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M23x1, ad angolo, a 12 poli | Presa M23x1, diritta, a 12 poli |
|---|---|---|
| Cavo | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 11 | 11 |
| Sezione dei conduttori | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 8.0 A | 8.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità | WEEE | WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD