Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: violet
PIN 2: rosso
PIN 3: grigio
PIN 4: rosso/blu
PIN 5: verde
PIN 6: blu (1,0mm²)
PIN 7: grigio/rosa
PIN 8: bianco/verde
PIN 9: bianco/giallo
PIN10: bianco/grigio
PIN11: nero
PIN12: verde/giallo (1,0mm²)
PIN13: giallo/marrone
PIN14: marrone/verde
PIN15: bianco
PIN16: giallo
PIN17: rosa
PIN18: grigio/marrone
PIN19: marrone (1,0mm²)
PIN 2: rosso
PIN 3: grigio
PIN 4: rosso/blu
PIN 5: verde
PIN 6: blu (1,0mm²)
PIN 7: grigio/rosa
PIN 8: bianco/verde
PIN 9: bianco/giallo
PIN10: bianco/grigio
PIN11: nero
PIN12: verde/giallo (1,0mm²)
PIN13: giallo/marrone
PIN14: marrone/verde
PIN15: bianco
PIN16: giallo
PIN17: rosa
PIN18: grigio/marrone
PIN19: marrone (1,0mm²)
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per prodotti BPI
Collegamento
Presa M23x1, diritta, a 19 poli
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
19
Sezione dei conduttori
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
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
| BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-020 | BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-020 | |
|
90,63 EUR
Prezzo di listino
|
90,63 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M23x1, diritta, a 19 poli | Presa M23x1, ad angolo, a 19 poli |
|---|---|---|
| Cavo | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 19 | 19 |
| Sezione dei conduttori | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD