Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M23x1, ad angolo, a 19 poli
Cavo
PUR black, 10 m, drag chain compatible
Numero dei conduttori
19
Sezione dei conduttori
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M62L-0000-10-066-PX0LP4-100 | BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-100 | BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-100 | |
|
-
Prezzo di listino
|
175,83 EUR
Prezzo di listino
|
175,83 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M23x1, ad angolo, a 19 poli | Presa M23x1, ad angolo, a 19 poli | Presa M23x1, diritta, a 19 poli |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR black, 10 m, drag chain compatible | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 19 | 19 | 19 |
| Sezione dei conduttori | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD