Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi resistenti agli agenti chimici (inossidabili)
Special characteristics
Washdown
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PVC grigio, 25 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
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
| BCC S425-0000-1A-003-VX8434-250 | BCC S415-0000-1A-003-VX8434-250 | |
|
36,87 EUR
Prezzo di listino
|
36,87 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A |
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente |
| Cavo | PVC grigio, 25 m, adatto per catene portacavi | PVC grigio, 25 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
cULus Ecolab WEEE CE |
cULus Ecolab WEEE CE |
È supportato solo il download del modello CAD