Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Interfaccia
Ethernet
Cavo
TPE Shielded teal, 10 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
Alternativa consigliata
BCC09NR
Prolunghe
BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-100
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-338-ES64N8-100 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-100 | |
|
-
Prezzo di listino
|
103,36 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
| Interfaccia | Ethernet | EtherNet/IP |
| Cavo | TPE Shielded teal, 10 m | TPE schermato blu turchese, 10 m |
| Cavo, avvertenza | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -60...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -40...80 °C | - |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD