Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi resistenti agli agenti chimici (inossidabili)
Special characteristics
Washdown
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BCC S425-0000-1A-004-PX0334-200 | BCC S415-0000-1A-004-PX0334-200 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-200 | |
|
45,11 EUR
Prezzo di listino
|
45,11 EUR
Prezzo di listino
|
39,65 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | - |
|---|---|---|---|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | LED verde | LED verde |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | LED giallo | LED giallo |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Cavo | PUR nero, 20 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 20 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 20 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD