Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento
M12x1-Connettore, diritto, 12-poli, A-codificato
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
12
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
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
| BCC M41C-0000-2A-049-PX0C25-020 | BCC M42C-0000-2A-049-PX0C25-020 | |
|
42,86 EUR
Prezzo di listino
|
42,86 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | M12x1-Connettore, diritto, 12-poli, A-codificato | Connettore M12x1, ad angolo, a 12 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Cavo | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 12 | 12 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD