Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettore a cablare
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Numero di contatti collegabili
4
Sezione di collegamento
0.14...0.5 mm²
Fissaggio trefoli
Morsetti a molla
Diametro cavo D
6...8 mm
Design del prodotto
Morsetti a molla
Morsettiere a vite
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
| BCC M435-0000-1A-000-55X450-000 | BKS-S144-00 | BCC M435-0000-1A-000-51X475-000 | |
|
13,78 EUR
Prezzo di listino
|
20,36 EUR
Prezzo di listino
|
5,63 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Numero di contatti collegabili | 4 | 4 | 4 |
| Sezione di collegamento | 0.14...0.5 mm² | 0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Fissaggio trefoli | Morsetti a molla | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite |
| Diametro cavo D | 6...8 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | - | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP68 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
WEEE |
CE cURus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD